Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9522711054 |
9522712054 |
9532711054 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 attuatore | 72.5 | 24 | LS02-1A66-PP-500W | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 interruttore | 72.5 | 24 | LS02-1B66-PP-500W | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 attuatore | 83 | 21 | LS03-1A66-PP-500W |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +80 | Lunghezza cavo(mm) | 500 | Connettore (sensore) | Cavo, estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Polipropilene|Poliuretano|PVC | Temperatura ambiente min.(°C) | -30 | Tipo prodotto | Indicatore di livello del fluido |
Corrente di commutazione (max.)(A) | 0.5 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 180 | Capacità di commutazione (max.)(W) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali