Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05028055001
Codice componente
|
---|
05028055001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Deportanza | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 220 | 6 | 115 | Presa TORX | 37 | 105 | T 30 | 92.7 |
Loading...
Tipo lama | Profilo rotondo | Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | legato|cromatura al nichel opaca |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso |
Si trova sulla pagina di Chiave inglese chiave a stella, il codice articolo è il seguente: 05028055001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05028055001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall length (mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Deportanza
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05028015001 |
05138258001 |
05138262001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall length (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Deportanza | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 220 | - | 115 | Presa TORX | 37 | 105 | T 30 | - | |
11.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 141 | 3.5 | 60 | TORX BO | 26 | 81 | TR 8 | 37.6 | |
12.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 198 | 4.5 | 100 | TORX BO | 33 | 98 | TR 20 | 62 |