Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05028042001
05032053001
05074792001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Torque Precision (±%) Overall length (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Deportanza Diametro impugnatura
(mm)
Misura impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Dimensioni (cacciavite) Peso
(g)

46.08 €

1 Disponibile 4 giorni 12010-----37-105Acciaio per utensilifosfatatoMonitor della coppiaOfficinaImpugnatura dell’utensile multiuso|pre-impostata8 IP119

9.60 €

1 Disponibile 4 giorni --178480Profilo rotondoPresa TORX339898Acciaio inossidabile-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 15-

62.03 €

1 Disponibile 4 giorni --133---------Cacciavite dinamometrico----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico