Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03923 |
03934 |
03941 |
03953 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw size (Nominal) | Diametro bullone (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M12 x 1.5 | 11.85 | 10 | 38 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf16 / M16 x 1.5 | 15.85 | 14 | 45 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Mf20 / M20 x 1.5 | 19.85 | 14 | 45 | |
53.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf25 / M25 x 1.5 | 24.85 | 16 | 55 |
Loading...
Norma DIN | DIN 223 | Pendenza(mm) | 1.5 | Materiale (punta da trapano) | HSS |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Filiera | Standard | In conformità a DIN 223 e EN 22568 | Manualità del filo | Taglio a destra |
Tipo filettatura | metrico (precisione) |
Configura
Proprietà di base
Screw size (Nominal)
Diametro bullone(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali