Chiave per maschi (1604973)

Chiave per maschi 1604973
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1604973

Marca: REX TOOLS

Prezzo: 7.40

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length (L): 200 mm

Gamma di regolazione: M1 - M12

Tipo filettatura: M1 - M12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1604973

Codice componente
1604973
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length (L)
(mm)
Gamma di regolazione Tipo filettatura

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni 200M1 - M12M1 - M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 1814 Tipo prodotto Chiave per maschi

Si trova sulla pagina di Chiave per maschi, il codice articolo è il seguente: 1604973.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1604973.

Tipologia prodotto

Codice componente
04971
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length (L)
(mm)
Gamma di regolazione Tipo filettatura

5.79 €

1 Disponibile 10 giorni 125M1 - M8M1 - M8

Supporto tecnico