Lama della sega circolare in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6355000
6359000
6364000
6368000
6372000
6373000
6377000
6379000
6381000
6456000
6458000
6464000
6468000
6472000
6473000
6476000
6477000
6481000
6660000
6662000
6664000
6666000
6668000
6680000
6682000
6684000
6686000
6730000
6731000
6732000
6733000
6734000
6735000
6736000
6737000
6740000
6741000
6742000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Dimensioni della lama della sega circolare Numero di denti Misura prodotto (Ø)
(mm)
Spessore
(mm)
Forma del dente

26.91 €

1 Disponibile 6 giorni 12.75127 x 12.75 mm18127-ATB

29.05 €

1 Disponibile 6 giorni 20140 x 20 mm18140-ATB

24.64 €

1 6 giorni 20150 x 20 mm20150-ATB

31.36 €

1 6 giorni 20160 x 20 mm20160-ATB

34.72 €

1 6 giorni 20180 x 20 mm22180-ATB

32.48 €

1 6 giorni 16184 x 16 mm22184-ATB

42.36 €

1 Disponibile 6 giorni 30190 x 30 mm30190-ATB

44.53 €

1 Disponibile 6 giorni 30200 x 30 mm30200-ATB

47.00 €

1 6 giorni 30210 x 30 mm30210-ATB

53.24 €

1 Disponibile 6 giorni 16127 x 16 mm20127-FT (svuotato)

57.60 €

1 Disponibile 6 giorni 12.75140 x 12.75 mm20140-FT (svuotato)

58.72 €

1 Disponibile 98 giorni 20150 x 20 mm24150-FT (svuotato)

61.95 €

1 Disponibile 6 giorni 20160 x 20 mm24160-FT (svuotato)

66.29 €

1 Disponibile 6 giorni 20180 x 20 mm28180-FT (svuotato)

66.29 €

1 Disponibile 6 giorni 16184 x 16 mm28184-FT (svuotato)

62.73 €

1 6 giorni 20190 x 20 mm28190-FT (svuotato)

60.49 €

1 6 giorni 30190 x 30 mm28190-FT (svuotato)

73.15 €

1 Disponibile 6 giorni 30210 x 30 mm32210-FT (svuotato)

60.89 €

1 Disponibile 6 giorni 30250 x 30 x 3.2 mm242503.2ATB

65.25 €

1 Disponibile 6 giorni 30300 x 30 x 3.2 mm283003.2ATB

69.60 €

1 Disponibile 6 giorni 30315 x 30 x 3.2 mm283153.2ATB

85.16 €

1 Disponibile 6 giorni 30350 x 30 x 3.5 mm323503.5ATB

96.04 €

1 6 giorni 30400 x 30 x 3.5 mm364003.5ATB

80.83 €

1 Disponibile 6 giorni 30250 x 30 mm42250-ATB

96.35 €

1 6 giorni 30300 x 30 mm48300-ATB

103.68 €

1 Disponibile 6 giorni 30315 x 30 mm48315-ATB

109.15 €

1 6 giorni 30350 x 30 mm54350-ATB

12.88 €

1 6 giorni 16130 x 16 mm18130-ATB

14.00 €

1 3 giorni 12.75140 x 12.75 mm18140-ATB

15.68 €

1 6 giorni 20150 x 20 mm20150-ATB

16.80 €

1 6 giorni 20160 x 20 mm20160-ATB

17.92 €

1 6 giorni 20180 x 20 mm22180-ATB

19.04 €

1 3 giorni 16190 x 16 mm30190-ATB

19.04 €

1 6 giorni 30190 x 30 mm30190-ATB

20.16 €

1 6 giorni 30210 x 30 mm30210-ATB

31.17 €

1 Disponibile 6 giorni 30250 x 30 mm24250-ATB

36.92 €

1 6 giorni 30300 x 30 mm28300-ATB

36.92 €

1 6 giorni 30315 x 30 mm28315-ATB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo duro Idoneità del materiale Legno Tipo prodotto Lama della sega circolare in metallo duro

Supporto tecnico