Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
602321540
Drilling Capacity: Ironwork(mm) | 10 | Drilling Capacity: Woodwork(mm) | 20 | Tecnologia delle batterie | agli ioni di litio |
---|---|---|---|---|---|
Capacità (mAh, Ah)(Ah) | 2 | Gamma di serraggio del mandrino portapunta | 1.5 - 13 mm | Velocità al minimo (dettagli)(giri/min) | (1a/2a marcia) 0 - 450/0 - 1800 |
Diametro punta max.(mm) | (legno/acciaio) 20/10 | N. di gruppi di alimentazione inclusi | 3 | Caratteristiche dell’utensile elettrico | incl. terza batteria|incl.custodia |
Tipo prodotto | Trapano a batteria | Portautensile | Mandrino portapunta senza chiave | Livelli della coppia | 15+1 |
Coppia (max.)(Nm) | (Morbido/duro) 25/50 | Tipo di trasmissione | A 2 velocità | Tipo | BS 18 L |
Tensione(V) | 18 | Peso(g) | 1600.0 |
Si trova sulla pagina di Set trapano a batteria, il codice articolo è il seguente: 602321540.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 602321540.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali