Combinazione trapano a percussione SDS-plus, trapano a percussione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

600659000

Codice componente
600659000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

442.57 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Combinazione trapano a percussione Shank shape Gambo SDS Plus Conteggio colpi (max.)(/min) 4470
Funzioni (utensili elettrici) Roto stop|arresto della massa battente Impatto (max.)(J) 3.1 Diametro punta max.(mm) (Legno/cemento/acciaio/muratura) treppiedi 35/32/13/82
Tensione di esercizio(V) 230 Caratteristiche dell’utensile elettrico incl. custodia Potenza(W) 800
Gamma di velocità di rotazione(giri/min) 0 - 1150 Tipo di trasmissione A 1 velocità Tipo KHE 3251
Peso(g) 3500.0

Si trova sulla pagina di Combinazione trapano a percussione SDS-plus, trapano a percussione, il codice articolo è il seguente: 600659000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 600659000.

Supporto tecnico