Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
28174
Overall Length(mm) | 1065 | Width(mm) | 5 | Thickness(mm) | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con | Proxxon | Numero di denti | 24 | Tipo prodotto | Lama per sega a nastro |
Adatto per | MBS 240/E |
Si trova sulla pagina di Lama per sega a nastro, il codice articolo è il seguente: 28174.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28174.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali