Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3363000
Codice componente
|
---|
3363000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro perforato (mm) | Materiale (punta da trapano) | Proprietà dei materiali | Idoneità del materiale | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Diametro gambo | Diametro gambo (mm) | Supporto utensile (trapano) | Lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | Acciaio per utensili | - | Legno | 90 | - | 25 | - | 8|8 | Gambo cilindro | 90 |
Loading...
Tipo prodotto | Punta Forstner |
---|
Si trova sulla pagina di Punta Forstner, il codice articolo è il seguente: 3363000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3363000.
Configura
Proprietà di base
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Diametro gambo
Diametro foro perforato(mm)
Materiale (punta da trapano)
Idoneità del materiale
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Diametro gambo(mm)
Supporto utensile (trapano)
Lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3302000 |
3305000 |
3306000 |
3364000 |
3365000 |
3366000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro perforato (mm) | Materiale (punta da trapano) | Proprietà dei materiali | Idoneità del materiale | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Diametro gambo | Diametro gambo (mm) | Supporto utensile (trapano) | Lunghezza totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 35 | Acciaio per utensili | - | Legno | 53 | - | 35 | - | 8|8 | Gambo cilindro | 53 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | Acciaio per utensili | - | Legno | 53 | - | 20 | - | 8|8 | Gambo cilindro | 53 | |
7.27 € | 1 | 7 giorni | 25 | Acciaio per utensili | - | Legno | 53 | - | 25 | - | 8|8 | Gambo cilindro | 53 | ||
10.63 € | 1 | 7 giorni | 26 | Acciaio per utensili | - | Legno | 90 | - | 26 | - | 8|8 | Gambo cilindro | 90 | ||
13.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | Acciaio per utensili | - | Legno | 90 | - | 30 | - | 8|8 | Gambo cilindro | 90 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | Acciaio per utensili | - | Legno | 90 | - | 35 | - | 8|8 | Gambo cilindro | 90 |