Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7000070523
Codice componente
|
---|
7000070523 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tecnologia a strappo | Funzionalità a strappo | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Cuscinetto a strappo | incollare | 7000070523 | - | +50 | -30 | - | 25.4 | 5000 | -30 - +50°C / a breve termine +70 | SJ 354D Dual Lock | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro a strappo |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro a strappo, il codice articolo è il seguente: 7000070523.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7000070523.
Configura
Proprietà di base
Materiale (dettagli)
Misura prodotto (lunghezza)(m)
Tipo (varie)
Colore
Tecnologia a strappo
Funzionalità a strappo
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3540S12 |
7000033355 |
7000070522 |
7000070525 |
7000070534 |
7000145978 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Tecnologia a strappo | Funzionalità a strappo | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | incollare | 3540S12 | - | - | - | 45.7 | 12 | - | - | 3540S12 | - | - | |
25.76 € | 1 | 3 giorni | Nero | Cuscinetto a strappo | per la formazione di fasci | 7000033355 | - | - | - | - | 20 | 10000 | - | FE-5100-9030-4 | - | - | ||
104.57 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Nero | Cuscinetto a strappo | incollare | 7000070522 | Nylon | +50 | -30 | - | 25.4 | 5000 | -30 - +50°C / a breve termine +70 | SJ 352D Scotchmate | - | Poliammide | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Traslucidi | Ganci a fungo | incollare | 7000070525 | - | +70 | -30 | - | 25 | 5000 | -30 - +70°C (a breve termine +95°C) | SJ 356D Dual Lock | Acrilato adesivo ad alta trasparenza (VHBTM) | - | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Traslucidi | Ganci a fungo | incollare | 7000070534 | - | +50 | -30 | - | 25 | 5000 | -30 - +50 | SJ 457D Dual Lock | - | - | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ganci a fungo | incollare | 7000145978 | - | +50 | -30 | - | 25 | 7500 | -30 - +50°C / a breve termine +70 | SJ354X Dual Lock | - | - |