Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
77 02 115
Durezza di taglio(HRC) | 62 | Norma DIN | DIN ISO 9654 | Durezza del bordo(HRC) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
N. componente produttore | 77 02 115 | Proprietà dei materiali | temprato|lucidatura | Caratteristiche delle pinze | tipo non a filo |
Tipo prodotto | Taglierina laterale | Gamma di utilizzo (pinze) | Ingegneria elettrica e di precisione | Standard | DIN ISO 9654 |
Tipo | 77 02 115 | Tipo (varie) | Testa rotonda. con piccola sfaccettatura | Peso(g) | 80 |
Durezza filo (max.) filo duro(mm) | 0.6 | Durezza del filo (max.)(mm) | Filo morbido/medio/duro: 1,6/1,2/0,5 | Durezza filo (max.) filo morbido(mm) | 1.6 |
Filo durezza (max.) filo medio(mm) | 1.2 | Materiale | Acciaio per utensili |
Si trova sulla pagina di Kit di utensili, il codice articolo è il seguente: 77 02 115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77 02 115.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali