Cacciavite esagonale T8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2824590

Codice componente
2824590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (mm) 145 Diametro lama(mm) 5.4 Lunghezza lama(mm) 60
Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx Dimensioni (cacciavite) T 8

Si trova sulla pagina di Cacciavite esagonale T8, il codice articolo è il seguente: 2824590.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2824590.

Supporto tecnico