Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2824302
Overall length (mm) | 145 | Diametro lama(mm) | 3 | Lunghezza lama(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al cromo moli vanadio | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Dimensioni (cacciavite) | 7 IP |
Si trova sulla pagina di Set di punte di ricambio, il codice articolo è il seguente: 2824302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2824302.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali