Cacciavite T40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6686560

Codice componente
6686560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.73 €

1 Disponibile 41 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (mm) 240 Diametro lama(mm) 7 Lunghezza lama(mm) 130
Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx Dimensioni (cacciavite) T 40

Si trova sulla pagina di Cacciavite T40, il codice articolo è il seguente: 6686560.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6686560.

Supporto tecnico