Sonda temperatura/umidità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6685830

Codice componente
6685830
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.52 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (mm) 165 Diametro lama(mm) 3 Lunghezza lama(mm) 80
Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx Dimensioni (cacciavite) T 10

Si trova sulla pagina di Sonda temperatura/umidità, il codice articolo è il seguente: 6685830.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6685830.

Supporto tecnico