Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00 21 20 LE
Codice componente
|
---|
00 21 20 LE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Altezza interna (mm) | Larghezza interna (mm) | Profondità interna (mm) | Materiale (dettagli) | Materiale | Capacità di carico max (peso) (kg) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Gamma di uso | Caratteristiche della borsa degli attrezzi | Volume (l) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.40 € | 1 | 3 giorni | Nero | 170 | 460 | 310 | ABS | Plastica ABS | - | 175 | 370 | 480 | Universale | - | - | 4485 |
Loading...
Tipo prodotto | Cassetta degli attrezzi (vuota) |
---|
Si trova sulla pagina di Cassetta degli attrezzi (vuota), il codice articolo è il seguente: 00 21 20 LE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00 21 20 LE.
Configura
Proprietà di base
Capacità di carico max (peso)(kg)
Caratteristiche della borsa degli attrezzi
Volume(l)
Colore
Altezza interna(mm)
Larghezza interna(mm)
Profondità interna(mm)
Materiale (dettagli)
Materiale
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Gamma di uso
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
00 21 05 LE |
00 21 06 LE |
00 21 35 LE |
00 21 36 LE |
00 21 37 LE |
00 21 42 LE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Altezza interna (mm) | Larghezza interna (mm) | Profondità interna (mm) | Materiale (dettagli) | Materiale | Capacità di carico max (peso) (kg) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Gamma di uso | Caratteristiche della borsa degli attrezzi | Volume (l) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.86 € | 1 | 3 giorni | Nero | 200 | 465 | 400 | - | Acrilonitrile butadiene stirene | - | 200 | 410 | 465 | Universale | Lucchetto a combinazione | - | 5680 | ||
278.00 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
260.53 € | 1 | Preventivo | Nero | 172 | 437 | 307 | - | Polipropilene | - | 190 | 370 | 470 | Universale | - | - | 4800 | ||
359.83 € | 1 | 3 giorni | Nero | - | - | - | - | Polipropilene | 25 | - | - | - | Connettori elettrici | - | 34 | 7100.0 | ||
510.47 € | 1 | 3 giorni | Nero | - | - | - | - | Polipropilene | 35 | - | - | - | Connettori elettrici | - | 45 | - | ||
317.20 € | 1 | 3 giorni | Nero | - | - | - | - | - | 30 | 270 | 410 | 510 | Universale | - | - | 8600.0 |