Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
904SLG-19
Overall Length(mm) | 130 | Deportanza | Testa esagonale | Azionamento (cacciavite) | 1/2" (12,5 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Set di punte (protettive) | Dimensioni chiave(mm) | 19 |
Si trova sulla pagina di Set di punte a testa esagonale (protettive), il codice articolo è il seguente: 904SLG-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 904SLG-19.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali