Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6174580 |
6174660 |
6174740 |
6174820 |
6656650 |
6656730 |
6656810 |
6666610 |
6666880 |
6666960 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Azionamento (cacciavite) | Lunghezza max (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1/4" (6,3 mm) | 28 | PH 1 | 11 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/4" (6,3 mm) | 28 | PH 2 | 12 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/4" (6,3 mm) | 28 | PH 3 | 12 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1/4" (6,3 mm) | 28 | PH 4 | 14 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1/2" (12,5 mm) | 60 | PH 2 | 77 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1/2" (12,5 mm) | 60 | PH 3 | 92 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1/2" (12,5 mm) | 60 | PH 4 | 106 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 3/8" (10 mm) | 55 | PH 1 | 41 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3/8" (10 mm) | 55 | PH 2 | 52 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3/8" (10 mm) | 55 | PH 3 | 70 |
Loading...
Norma DIN | DIN 3120 | Deportanza | Phillips | Materiale | Acciaio speciale |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | con cromatura | Tipo prodotto | Punta per cacciavite |
Configura
Proprietà di base
Azionamento (cacciavite)
Lunghezza max(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali