Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1871641 |
6143430 |
6170160 |
6180120 |
6194930 |
6195150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Deportanza | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/2" (12,5 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3122 | 1/2" (12,5 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3122 | 1/4" (6,3 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | |
125.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 700 | DIN 3122 | 1" (25 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Impugnatura a T per punta |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Deportanza
Materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali