Punta Allen Kraft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1577514
1956477
1956485
1956507
1956515
1956523
1956558
1956566
1956574
1956582
1956590
1956604
6223970
6224000
6224190
6224270
6224350
6225320
6225670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Azionamento (cacciavite) Lunghezza max
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Peso
(g)

58.72 €

1 Disponibile 11 giorni 1" (25 mm)7530735

40.89 €

1 Disponibile 3 giorni 3/4" (20 mm)6514440

44.59 €

1 Disponibile 3 giorni 3/4" (20 mm)6517495

45.67 €

1 Disponibile 3 giorni 3/4" (20 mm)6522590

45.67 €

1 Disponibile 3 giorni 3/4" (20 mm)6524630

45.67 €

1 Disponibile 3 giorni 3/4" (20 mm)6527440

53.29 €

1 Disponibile 3 giorni 1" (25 mm)7519650

54.37 €

1 Disponibile 3 giorni 1" (25 mm)7522675

56.55 €

1 Disponibile 3 giorni 1" (25 mm)7524700

54.37 €

1 Disponibile 3 giorni 1" (25 mm)7527730

58.72 €

1 Disponibile 3 giorni 1" (25 mm)7532800

58.72 €

1 Disponibile 3 giorni 1" (25 mm)7536860

24.60 €

1 Disponibile 29 giorni 1/2" (12,5 mm)44573

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)44672

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)44877

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)441079

26.91 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)5012136

31.21 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)5014144

29.05 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)5017157

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3121 Deportanza Allen Materiale Acciaio speciale
Tipo prodotto Punta Kraft

Supporto tecnico