Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Norma DIN | DIN 838 | Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | con cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Set di chiavi a tubo a doppia estremità | Dimensioni chiave(mm) | 6|7|8|9|10|11|12|13 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali