Prolunga a cricchetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1640801
1640828
1888455
1932284
1932292
2697920
6124050
6124130
6129950
6143510
6143780
6170240
6170320
6170400
6171210
6173340
6180200
6180390
6650100
6655250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Deportanza Materiale

42.41 €

1 Disponibile 39 giorni -DIN 31201/2" (12,5 mm)-

37.67 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 31201/2" (12,5 mm)-

58.51 €

1 Disponibile 3 giorni --1/4" (6,3 mm)Acciaio

27.97 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 31201/4" (6,3 mm)-

29.05 €

1 Disponibile 39 giorni 97DIN 31201/4" (6,3 mm)-

39.83 €

1 Disponibile 3 giorni 81.5DIN 31201/2" (12,5 mm)Acciaio al cromo-vanadio

44.59 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 31201/2" (12,5 mm)-

45.67 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 31201/2" (12,5 mm)-

33.37 €

1 Disponibile 3 giorni 305DIN 31231/2" (12,5 mm)Acciaio al cromo-vanadio

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 31231/2" (12,5 mm)Acciaio al cromo-vanadio

19.27 €

1 Disponibile 11 giorni 76DIN 31231/2" (12,5 mm)Acciaio al cromo-vanadio

24.60 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 31201/4" (6,3 mm)Acciaio al cromo-vanadio

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 31231/4" (6,3 mm)Acciaio al cromo-vanadio

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni 97DIN 31231/4" (6,3 mm)Acciaio al cromo-vanadio

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni 148DIN 31231/4" (6,3 mm)Acciaio al cromo-vanadio

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 305DIN 31231/4" (6,3 mm)Acciaio al cromo-vanadio

63.07 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 3123-Acciaio al cromo-vanadio

104.88 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 31231" (25 mm)Acciaio al cromo-vanadio

44.59 €

1 Disponibile 11 giorni --1/2" (12,5 mm)Acciaio

27.97 €

1 Disponibile 3 giorni --1/2" (12,5 mm)Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Prolunga a cricchetto

Supporto tecnico