Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1603124 |
6197280 |
6197360 |
6197440 |
6197520 |
6197600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (cacciavite) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | T 45 | 7.82 | 78 | |
40.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | T 30 | 5.52 | 75 | |
40.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | T 40 | 6.65 | 77 | |
45.67 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | M10 | 8.83 | 79 | |
45.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M12 | 11.22 | 84 | |
44.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | M14 | 13.25 | 88 |
Loading...
Norma DIN | DIN 3121 | Deportanza | Presa TORX | Azionamento (cacciavite) | 1/2" (12,5 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio speciale | Lunghezza max(mm) | 47 | Tipo prodotto | Punta Kraft |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni (cacciavite)
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali