Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05027913001
Torque Adjustment Range (cN/m) | 500 | Torque Precision (±%) | 10 | Overall length (mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro lama(mm) | 8 | Lunghezza lama(mm) | 65 | Diametro impugnatura(mm) | 37 |
Lunghezza impugnatura(mm) | 160 | Materiale (dettagli) | Punta Black Point. · Impugnatura della pistola Kraftform. multicomponente | Materiale | Acciaio per utensili |
Proprietà dei materiali | fosfatato | Misura prodotto (altezza)(mm) | 95 | Tipo prodotto | Cacciavite dinamometrico |
Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura dell’utensile multiuso|impugnatura della pistola|pre-impostata|calibrata | Misura(mm) | 4.0 |
Dimensioni chiave(mm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Punta, il codice articolo è il seguente: 05027913001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05027913001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali