Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05028045001
Torque Adjustment Range (cN/m) | 300 | Torque Precision (±%) | 10 | Diametro impugnatura(mm) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza impugnatura(mm) | 105 | Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | fosfatato |
Tipo prodotto | Monitor della coppia | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura dell’utensile multiuso|pre-impostata |
Dimensioni (cacciavite) | 15 IP |
Si trova sulla pagina di Set di punte Allen, il codice articolo è il seguente: 05028045001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05028045001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali