Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05417-00200-02
Color | Base marrone | Length(m) | 6 | Color Details | Marrone |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del nastro adesivo | Flessibile|Autoadesivo|Resistente ai raggi UV|Resistente all'ozono|Resistente alle intemperie | Materiale catena portacavi | Silicone | Temperatura max.(°C) | +60 |
Temperatura min.(°C) | -50 | Tipo prodotto | Paraspifferi | Serie (nastro adesivo) | tesaMOLL® |
Tipo (produttore) | 05417-00200-02 |
Si trova sulla pagina di Paraspifferi Tesamoll, il codice articolo è il seguente: 05417-00200-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05417-00200-02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali