Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1649329 |
1973312 |
2320479 |
2320487 |
2320495 |
2327643 |
2329239 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Deportanza | Materiale | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1/2" (12,5 mm) | Acciaio | 19 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3/8" (10 mm) | Acciaio | 13 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1/4" (6,3 mm) | Acciaio | 10 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 5/16" (8 mm) | Acciaio | 10 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1/4" (6,3 mm) | Acciaio | 10 |
Loading...
Tipo prodotto | Adattatore per punta |
---|
Configura
Proprietà di base
Deportanza
Materiale
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali