Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAA-1L 10 |
CAA-1L 16 |
VC-8374260 |
VC-8374265 |
VC-8374270 |
VC-8466255 |
VC-8466260 |
VC-8466265 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Corrente nominale (A) | Categoria di lettura | Peso (g) | Colore | Compatibile con (dettagli) | Tipo di connettore/ingresso A | Tipo di connettore/uscita B | Caratteristiche spina | Sezione cavo (mm) | Lunghezza cavo (cm) | Lunghezza cavo (mm) | Diametro gamma di serraggio (mm) | Tipi di connettore (cavo) | Materiale contatto | Materiale (punta) | Corrente nominale (mA) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Lunghezza albero (mm) | Gamma di temperatura (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 1797 | 45 | 10 | CAT II 250 V | 378 | Grigio scuro | - | Spina IEC C14 | Presa IEC C13 | - | - | - | 83 | - | Spina IEC C14 | - | - | - | 250 | - | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 1797 | 45 | 16 | CAT II 250 V | 410 | Grigio scuro | - | Spina IEC C20 | Presa IEC C19 | - | - | - | 83 | - | Spina IEC C20 | - | - | - | 250 | - | - | - | |
11.32 € | 1 | 3 giorni | 8 | - | 21 | - | - | - | Nero|Rosso | Blocco batteria 9 V | Morsetto per batteria 9 V | Spina 4mm | Tipo dritto | 3 | - | 750 | - | - | Metallo | - | 1 | - | 9 | - | 0 to 40 | ||
10.07 € | 1 | 3 giorni | 8 | - | 29 | - | - | - | Nero|Rosso | Blocco batteria 9 V | - | Morsetto per batteria 9 V | Tipo dritto | 3 | - | 750 | - | - | Metallo | - | 1 | - | 9 | - | -10°C to 50 | ||
8.39 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 1 | - | - | Nero|Rosso | Aa. Celle c e d | - | - | Tipo dritto | 3 | - | 750 | - | - | Lega di rame con placcatura in oro | - | - | - | 12 | - | - | ||
80.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 97 | 65 | 16 | CAT II 415 V | 170 | Grigio scuro|Rosso | - | Spina CEE (5 pin. 16 A) | Presa 4mm | - | - | - | - | 57 | - | - | Metallo | - | 415 | - | 37 | - | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 77 | 117 | 77 | 32 | CAT II 415 V | 240 | Grigio scuro|Rosso | - | Spina CEE (5 pin. 32 A) | Presa 4mm | - | - | - | - | 65 | - | - | Metallo | - | 415 | - | 45 | - | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 41 giorni | 52 | 68 | 29 | 1 | - | 23 | Grigio scuro|Grigio chiaro | - | - | - | - | - | 113.5 | - | - | - | - | Metallo | - | 250 | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Adattatore per cavo di prova |
---|
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Corrente nominale(A)
Categoria di lettura
Peso(g)
Colore
Compatibile con (dettagli)
Tipo di connettore/ingresso A
Tipo di connettore/uscita B
Caratteristiche spina
Sezione cavo(mm)
Lunghezza cavo(cm)
Lunghezza cavo(mm)
Diametro gamma di serraggio(mm)
Tipi di connettore (cavo)
Materiale contatto
Materiale (punta)
Corrente nominale(mA)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(V DC)
Lunghezza albero(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali