Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VC-8235895
Width(mm) | 56 | Depth(mm) | 103 | Height(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 135 | Precisione(%) | 2 | Integrazione cloud (SmartHome) | non abilitato per il cloud |
Corrente (max.)(A) | 16 | Intervallo di corrente | Da 0 fino a 16 A | Caratteristiche del contatore del consumo di energia | Calcolatrice dei costi energetici|Funzione di allarme|Tariffe energetiche selezionabili |
Approvato MID | N | Intervallo di tensione nominale | Da 220 fino a 240 V | Tensione di esercizio(V AC) | 230 |
Potenza (max.)(W) | 3680 | Potenza (min.)(W) | 0.3 | Intervallo di potenza | Da 0,3 fino a 3680 W |
Tipo prodotto | Contatore del consumo di energia | Autoconsumo(W) | 0.4 | Idoneo per (Paese) | Germania|Paesi Bassi |
Tipo (produttore) | SEM4500 | Corrente (min.)(A) | 0 | Frequenza(Hz) | 50 |
Tensione di rete (min.)(V) | 220 | Tensione di rete (max.)(V) | 240 | Cos φ fattore di potenza (max.) | 1 |
Cos φ fattore di potenza (min.) | 0 | Tempo di registrazione (max.) (dettagli)(min) | 9999 h59 |
Si trova sulla pagina di Contatore del consumo di energia, il codice articolo è il seguente: VC-8235895.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-8235895.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali