Nastro per mascheratura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1011850
1012450
1013650
101E/48MMX50M
2011850
2012450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche del nastro adesivo Spessore materiale
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Tipo (produttore)

2.40 €

1 Disponibile 3 giorni Idoneo per uso interno|Strappo facile0.125+6018101E1011850

3.44 €

1 Disponibile 3 giorni Idoneo per uso interno|Strappo facile0.125+6024101E1012450

4.73 €

1 Disponibile 3 giorni Idoneo per uso interno|Strappo facile0.125+6036101E1013650

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni Idoneo per uso interno|Strappo facile0.125+6048101E101E/48MMX50M

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni Nessun residuo|Strappo facile|Idoneo per uso interno0.135+8018201E2011850

3.44 €

1 Disponibile 3 giorni Nessun residuo|Strappo facile|Idoneo per uso interno0.135+8024201E2012450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Base marrone Lunghezza(m) 50 Dettagli colore Beige
Tipo adesivo Gomma Materiale catena portacavi Vello di carta Tipo prodotto Nastro per mascheratura

Supporto tecnico