Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
711-00401
Codice componente
|
---|
711-00401 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo adesivo | Forza di rottura (MPa) | Materiale catena portacavi | Colore | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Spessore (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.5 | Gomma etilene-propilene | Nero | 0.76 | +90 | 9.1 | 19 | HelaTape Power 810 | 0.76 | HelaTape Power 810 |
Loading...
Caratteristiche del nastro adesivo | Autofusione | Tipo prodotto | Nastro di riparazione |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro di riparazione HelaTape Power, il codice articolo è il seguente: 711-00401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 711-00401.
Configura
Proprietà di base
Tipo adesivo
Forza di rottura(MPa)
Materiale catena portacavi
Colore
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Misura prodotto (lunghezza)(m)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Spessore(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
711-00300 |
711-00400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo adesivo | Forza di rottura (MPa) | Materiale catena portacavi | Colore | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Spessore (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Gomma naturale | 0.35 | - | Nero | 3.2 | +80 | 1.5 | 38 | HelaTape Power 750 | 3.2 | HelaTape Power 750 | |
60.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3.5 | Silicone | Grigio | 0.5 | +180 | 9.1 | 25 | HelaTape Power 800 | 0.51 | HelaTape Power 800 |