Lama della sega circolare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
628000000
628001000
628002000
628004000
628006000
628007000
628010000
628011000
628012000
628014000
628015000
628016000
628017000
628018000
628025000
628030000
628031000
628034000
628035000
628037000
628040000
628042000
628043000
628044000
628045000
628046000
628048000
628049000
628051000
628053000
628056000
628057000
628058000
628059000
628061000
628062000
628063000
628064000
628065000
628066000
628070000
628071000
628072000
628073000
628075000
628076000
628077000
628082000
628085000
628087000
628088000
628090000
628230000
628272000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni della lama della sega circolare Misura prodotto (Ø)
(mm)

45.67 €

1 6 giorni 150 mm150

21.40 €

1 6 giorni 152 mm152

25.76 €

1 6 giorni 160 mm160

26.91 €

1 Disponibile 6 giorni 190 mm190

33.37 €

1 6 giorni 190 mm190

35.52 €

1 6 giorni 210 mm210

39.83 €

1 Disponibile 6 giorni 230 mm230

46.76 €

1 Disponibile 16 giorni 230 mm230

46.76 €

1 Disponibile 6 giorni 250 mm250

60.49 €

1 6 giorni 300 mm300

60.89 €

1 Disponibile 6 giorni 315 mm315

64.97 €

1 6 giorni 315 mm315

56.01 €

1 6 giorni 350 mm350

67.43 €

1 Disponibile 6 giorni 400 mm400

60.89 €

1 Disponibile 3 giorni 254 mm254

45.93 €

1 6 giorni 160 mm160

42.56 €

1 6 giorni 160 mm160

53.29 €

1 6 giorni 190 mm190

53.77 €

1 10 giorni 190 mm190

43.68 €

1 6 giorni 210 mm210

58.25 €

1 6 giorni 210 mm210

46.76 €

1 Disponibile 6 giorni 220 mm220

73.93 €

1 6 giorni 220 mm220

60.49 €

1 6 giorni 230 mm230

52.20 €

1 Disponibile 6 giorni 250 mm250

54.37 €

1 Disponibile 6 giorni 250 mm250

78.43 €

1 6 giorni 250 mm250

76.45 €

1 Disponibile 6 giorni 250 mm250

78.43 €

1 6 giorni 300 mm300

94.11 €

1 6 giorni 300 mm300

78.43 €

1 6 giorni 315 mm315

78.43 €

1 6 giorni 315 mm315

100.83 €

1 6 giorni 315 mm315

60.49 €

1 25 giorni 254 mm254

17.01 €

1 Disponibile 4 giorni 254 mm254

31.21 €

1 Disponibile 6 giorni 216 mm216

71.69 €

1 6 giorni 216 mm216

28.00 €

1 6 giorni 305 mm305

26.91 €

1 Disponibile 3 giorni 216 mm216

33.37 €

1 Disponibile 5 giorni 216 mm216

69.60 €

1 Disponibile 6 giorni 152 mm152

48.93 €

1 Disponibile 6 giorni 160 mm160

51.53 €

1 6 giorni 160 mm160

58.25 €

1 6 giorni 160 mm160

52.65 €

1 6 giorni 190 mm190

69.45 €

1 6 giorni 190 mm190

62.73 €

1 6 giorni 190 mm190

78.43 €

1 6 giorni 210 mm210

67.43 €

1 Disponibile 6 giorni 230 mm230

87.39 €

1 Disponibile 6 giorni 250 mm250

98.59 €

1 6 giorni 250 mm250

117.64 €

1 6 giorni 300 mm300

43.68 €

1 6 giorni 216 mm216

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni 165 mm165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lama della sega circolare

Supporto tecnico