Codice articolo del costruttore: 46300000
Marca: BOPLA
Prezzo: 8.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
N. di celle: 2
Misura prodotto (altezza): 37 mm
Adatto per: 1 9 V o 2 AA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
46300000
Colore | Nero | Connettore (batterie) | Linguetta a saldare | Materiale (dettagli) | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 70.2 | Tipo prodotto | Vano batteria | Idoneo per le dimensioni della batteria | AA|9V PP3 |
Tipo (varie) | Pin PCB | Misura prodotto (Profondità)(mm) | 32 | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -30 - 80 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No | Grado Di Protezione (IP) | IP00 |
Si trova sulla pagina di Vano batteria, il codice articolo è il seguente: 46300000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 46300000.
Configura
Proprietà di base
N. di celle
Misura prodotto (altezza)(mm)
Adatto per
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
46600000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. di celle | Misura prodotto (altezza) (mm) | Adatto per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 65 | 2 9 V o 4 AA |