Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1015290000
Codice componente
|
---|
1015290000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Modello | Senza alogeni | Lunghezza cintura/nastro/fascetta (mm) | Striscia di testo | Protezione superficie | Qualità materiale | Materiale fascetta serracavo | Materiale | Proprietà | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di serraggio | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Spessore fascetta (mm) | Dispositivo di fissaggio risolvibile | Trasparente | Forza di tensione | Chiusura a nastro | Diametro fascio max. (mm) | MIL specificato | Approvazione MIL | Forza di tenuta min. (N) | Approvazione UL. | Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 | Approvazione VG | Materiale utensile | Larghezza fascetta (mm) | Temperatura di montaggio (°C) | Larghezza fascetta per cavi (mm) | Riflettente (fluorescente) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 € | 100 | 29 giorni | Nero | — | vero | 680 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 200 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso |
Loading...
Si trova sulla pagina di Fascetta serracavo, il codice articolo è il seguente: 1015290000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1015290000.
Configura
Proprietà di base
Materiale fascetta serracavo
Proprietà
Forza di tensione
MIL specificato
Materiale utensile
Larghezza fascetta per cavi(mm)
Tipo
Colore
Modello
Senza alogeni
Lunghezza cintura/nastro/fascetta(mm)
Striscia di testo
Protezione superficie
Qualità materiale
Materiale
Temperatura di esercizio(°C)
Tipo di serraggio
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Spessore fascetta(mm)
Dispositivo di fissaggio risolvibile
Trasparente
Chiusura a nastro
Diametro fascio max.(mm)
Approvazione MIL
Forza di tenuta min.(N)
Approvazione UL.
Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779
Approvazione VG
Larghezza fascetta(mm)
Temperatura di montaggio(°C)
Riflettente (fluorescente)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1015250000 |
1015270000 |
1015280000 |
1015300000 |
1015310000 |
1015320000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Modello | Senza alogeni | Lunghezza cintura/nastro/fascetta (mm) | Striscia di testo | Protezione superficie | Qualità materiale | Materiale fascetta serracavo | Materiale | Proprietà | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di serraggio | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Spessore fascetta (mm) | Dispositivo di fissaggio risolvibile | Trasparente | Forza di tensione | Chiusura a nastro | Diametro fascio max. (mm) | MIL specificato | Approvazione MIL | Forza di tenuta min. (N) | Approvazione UL. | Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 | Approvazione VG | Materiale utensile | Larghezza fascetta (mm) | Temperatura di montaggio (°C) | Larghezza fascetta per cavi (mm) | Riflettente (fluorescente) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 200 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 50 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
1.00 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 360 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 100 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
1.23 € | 100 | 4 giorni | Nero | — | vero | 520 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 150 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
1.66 € | 100 | 17 giorni | Nero | — | vero | 840 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 250 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
0.95 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 200 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 50 | - | — | 1112 | — | vero | — | - | 7.9 | -|- | - | falso | |||
1.15 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 360 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 100 | - | — | 1112 | — | vero | — | - | 7.9 | -|- | - | falso |