Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1015270000
Codice componente
|
---|
1015270000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Modello | Senza alogeni | Lunghezza cintura/nastro/fascetta (mm) | Striscia di testo | Protezione superficie | Qualità materiale | Materiale fascetta serracavo | Materiale | Proprietà | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di serraggio | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Spessore fascetta (mm) | Dispositivo di fissaggio risolvibile | Trasparente | Forza di tensione | Chiusura a nastro | Diametro fascio max. (mm) | MIL specificato | Approvazione MIL | Forza di tenuta min. (N) | Approvazione UL. | Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 | Approvazione VG | Materiale utensile | Larghezza fascetta (mm) | Temperatura di montaggio (°C) | Larghezza fascetta per cavi (mm) | Riflettente (fluorescente) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 360 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 100 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale fascetta serracavo
Proprietà
Forza di tensione
MIL specificato
Materiale utensile
Larghezza fascetta per cavi(mm)
Tipo
Colore
Modello
Senza alogeni
Lunghezza cintura/nastro/fascetta(mm)
Striscia di testo
Protezione superficie
Qualità materiale
Materiale
Temperatura di esercizio(°C)
Tipo di serraggio
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Spessore fascetta(mm)
Dispositivo di fissaggio risolvibile
Trasparente
Chiusura a nastro
Diametro fascio max.(mm)
Approvazione MIL
Forza di tenuta min.(N)
Approvazione UL.
Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779
Approvazione VG
Larghezza fascetta(mm)
Temperatura di montaggio(°C)
Riflettente (fluorescente)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali