Batteria, STEP-BAT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1081355

Codice componente
1081355
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

222.50 €

1 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 18.5 Larghezza(mm) 88 Modello
Peso(g) Indicazione della misura Supporto AWG(mAh) 2500
Diametro(mm) Indicazione IEC Altre indicazioni
Alloggiamento in plastica vero Lunghezza(mm) 61 Idoneo per applicazioni EX falso
Temperatura ambiente(°C) 0|40 Idoneo per caricatore rapido falso Altezza compreso il polo(mm) 46
Pacco batterie vero Numero di celle

Si trova sulla pagina di Batteria, STEP-BAT, il codice articolo è il seguente: 1081355.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1081355.

Supporto tecnico