Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2701383
Tensione nominale(V) | — | Larghezza(mm) | — | Modello | — |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | — | Indicazione della misura | — | AWG(mAh) | — |
Diametro(mm) | — | Indicazione IEC | — | Altre indicazioni | — |
Alloggiamento in plastica | — | Lunghezza(mm) | — | Idoneo per applicazioni EX | — |
Temperatura ambiente(°C) | -|- | Idoneo per caricatore rapido | — | Altezza compreso il polo(mm) | — |
Pacco batterie | — | Numero di celle | — |
Si trova sulla pagina di Batteria / accumulatore, batteria HMI, il codice articolo è il seguente: 2701383.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2701383.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali