Cacciavite a batteria, SF-ASD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1200294
1212532
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso incluso il pacco batterie
(kg)
Coppia max
(Nm)
Impostazione coppia
(Nm)

117.37 €

2 7 giorni 0.465-|-

338.31 €

1 7 giorni 0.54.40.3|4.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 3.6 Larghezza(mm) Altezza(mm)
Lunghezza(mm) Capacità della batteria(Ah) 1.5 Idoneo per il diametro della vite(mm) -|-
Peso senza il pacco batterie(kg) Velocità di rotazione al minimo 1a marcia(1/min) -|- Velocità di rotazione al minimo 2a marcia(1/min) -|-
Velocità di rotazione al minimo 3a marcia(1/min) -|- Cacciavite per muro a secco Idoneo per viti a spirale
Numero di batterie incluse Con caricabatterie

Supporto tecnico