Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tensione nominale(V) | 3.6 | Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | — | Capacità della batteria(Ah) | 1.5 | Idoneo per il diametro della vite(mm) | -|- |
Peso senza il pacco batterie(kg) | — | Velocità di rotazione al minimo 1a marcia(1/min) | -|- | Velocità di rotazione al minimo 2a marcia(1/min) | -|- |
Velocità di rotazione al minimo 3a marcia(1/min) | -|- | Cacciavite per muro a secco | — | Idoneo per viti a spirale | — |
Numero di batterie incluse | — | Con caricabatterie | — |
Configura
Proprietà di base
Peso incluso il pacco batterie(kg)
Coppia max(Nm)
Impostazione coppia(Nm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali