Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1627688
Corrente nominale(A) | 32 | Tensione nominale(V) | 250 | Lunghezza cavo(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di corrente | AC monofase | Tipo di cavo | Tipo dritto | Con sensore di temperatura | falso |
Numero di conduttori di comunicazione | 2 | Tipo lato veicolo | Tipo 2 | Tipo lato infrastruttura | Tipo 2 |
Con scatola di controllo in-cavo (ICCB) | falso | Modalità di ricarica | Modalità 3 |
Si trova sulla pagina di Cavo di ricarica AC, EV-TBG3JC, il codice articolo è il seguente: 1627688.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1627688.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali