Codice articolo del costruttore: 1077587
Marca: SKF
Prezzo: 759.92 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tariffa doganale — peso: 0.8 kg
Tariffa doganale — codice articolo: 90262080
Precisione del display: 1%
Campo di visualizzazione MPa: 0-100
Con filettatura: G 1/2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1077587
Codice componente
|
---|
1077587 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — codice articolo | Precisione del display | Campo di visualizzazione MPa | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759.92 € | 1 | 5 giorni | 0.8 | 90262080 | 1% | 0-100 | G 1/2 |
Loading...
Versione | Manometro per liquidi | Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Manometro SKF, il codice articolo è il seguente: 1077587.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1077587.
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — codice articolo
Precisione del display
Campo di visualizzazione MPa
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1077587/2 |
1077589 |
1077589/3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — codice articolo | Precisione del display | Campo di visualizzazione MPa | Con filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.38 € | 1 | 7 giorni | 0.252 | 90262080 | 1.6% | 0-100 | G 1/4 | ||
1,183.77 € | 1 | 5 giorni | 0.829 | 90262080 | 1% | 0-300 | G1/2 | ||
1,797.62 € | 1 | 5 giorni | 0.7 | 85144000 | 1% | 0-400 | G1/2 |