Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model No. | Capacity φ(mm) | Air Consumption | Applied Pressure | Air Pressure | A | B | Weight | EDP No. | |
Copper | Steel | (cm3 /str.) | (N) | (MPa) | (mm) | (mm) | (g) | ||
Double Action Air Scissors(Square Type) | |||||||||
GT-HWS1 | 1.0 | 0.5 | 45 | 294 | 0.4~0.5 | 95 | 23×20 | 116 | 360700 |
GT-HWS10 | 1.8 | 1.2 | 116 | 588 | 0.4~0.5 | 146 | 36 | 356 | 360713 |
Pressione atmosferica(Mpa) | Da 0,4 a 0,5 | Materiali | Acciaio legato speciale |
---|
Configura
Proprietà di base
Capacità O/D Rame(mm)
Pressione applicata(N)
Consumo d'aria(cm³/count)
Capacità O/D Acciaio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali