MEGADORA Cacciavite Stubby (Codici componente)

MEGADORA Cacciavite Stubby
Il manico ha inserti elastomerici che riducono la pressione sulla mano durante il fissaggio. Acciaio al cromo-vanadio, completamente indurito. Di alta precisione punta magnetica. Precision executioned cacciaviti misura ideale per JIS / ISO / DIN / ASME viti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
920 - 6 X 25
920 (+)1 X 25
920 (+)2 X 25
(EU) 920 (+)2X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Vite

7.67 €

6 7 giorni SL0.925A fessura

8.75 €

6 7 giorni PH-25Phillips

8.75 €

6 7 giorni PH-25Phillips

4.90 €

6 5 giorni PH-30Phillips

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere MEGADORA Codolo O/D(mm) 6.4 Impugnatura O/D(mm) 36
Magnetizzato MG

Supporto tecnico