Codice articolo del costruttore: 2200B(-)6X150
Marca: VESSEL
Prezzo: 8.54 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Gambo LG: 150 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2200B(-)6X150
genere | Impugnatura a sfera | Classe | SL | THK(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Codolo O/D(mm) | 6 | Magnetizzato | MG | Vite | A fessura |
Si trova sulla pagina di Cacciavite "Cushion Grip" con impugnatura in gel / elastomero - Serie di cacciaviti Cricchetto a sfera - Lama di ricambio, il codice articolo è il seguente: 2200B(-)6X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2200B(-)6X150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gambo LG(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2200B(-)6X100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gambo LG (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7.01 € | 6 | 7 giorni | 100 |