Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GT-2000PF |
GT-2500PF |
GT-3800LX-8 |
GT-3800PX |
GT-4200PF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo d'aria (m³/min) | Gamma di coppia (N m) | Nessuna velocità di carico (Rpm) | Tipo di montaggio dell'utensile per punte | Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte | O/D interno tubo aria (mm) | Fasi della manopola di regolazione | Scarico | Lunghezza incudine (mm) | Riduttore di rumore | Contenuti | Capacità bullone ordinario O/D (mm) | Accoppiamento del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448.62 € | 1 | 15 giorni | 0.43 | Da 98 a 460.9 | 5500 | Anello di fermo | SQ19 | 9.5 | 4 | Scarico posteriore | - | Riduttore di rumore | Tappo BPB-2 / Chiave a L H5 | 20 | Rc1 / 4 | ||
637.86 € | 1 | 15 giorni | 0.6 | 147 a 961 | 3200 | Anello di fermo | SQ19 | 9.5 | 4 | Scarico posteriore | - | Riduttore di rumore | Tappo BPB-3 / Chiave a L H5 | 25 | Rc3 / 8 | ||
649.33 € | 1 | 5 giorni | 0.7 | Da 490 a 1607 | 4100 | Anello di fermo | SQ25.4 | 12.7 | 3 | Scarico posteriore | 203 | Riduttore di rumore | Tappo BPB-4 / Chiave a L H5 | 39 | Rc1 / 2 | ||
546.24 € | 1 | 5 giorni | 0.7 | Da 490 a 1607 | 4100 | Anello di fermo | SQ25.4 | 12.7 | 3 | Scarico posteriore | - | Riduttore di rumore | Tappo BPB-4 / Chiave a L H5 | 39 | Rc1 / 2 | ||
884.44 € | 1 | 15 giorni | 1 | Dal 343 al 1863 | 2500 | Blocco PIN | SQ25.4 | 12.7 | 4 | - | - | - | Tappo BPB-3 / Chiave a L H5, H6 | 42 | Rc3 / 8 |
Loading...
Pressione atmosferica(Mpa) | 0.6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Consumo d'aria(m³/min)
Gamma di coppia(N m)
Nessuna velocità di carico(Rpm)
Tipo di montaggio dell'utensile per punte
Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte
O/D interno tubo aria(mm)
Fasi della manopola di regolazione
Scarico
Lunghezza incudine(mm)
Riduttore di rumore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali