Ugello ad alto volume

Ugello ad alto volume
Per soffiare via chip lavorati, umidità e l'olio. 12 diversi modelli disponibili per abbinare la vostra applicazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AD-2 0M

Codice componente
AD-2 0M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.94 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione atmosferica(Mpa) Entro 0,97 Lunghezza ugello(mm) 0 O/D interno ugello(mm) 10
Consumo d'aria(l/min) 0.185 O/D interno tubo aria(mm) 4 o più Accoppiamento del tubo Rc1 / 4
Tipo di ugello Ugello ad alto volume

Si trova sulla pagina di Ugello ad alto volume, il codice articolo è il seguente: AD-2 0M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD-2 0M.

Supporto tecnico