Spolverino ad Aria - Ugello lungo (AD-2 200N)

Spolverino ad Aria - Ugello lungo AD-2 200N

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AD-2 200N

Marca: VESSEL

Prezzo: 17.93

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza ugello: 200 mm

Tipo di ugello: Ugello lungo standard


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AD-2 200N

Codice componente
AD-2 200N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza ugello
(mm)
Tipo di ugello

17.93 €

1 5 giorni 200Ugello lungo standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione atmosferica(Mpa) Entro 0,97 O/D interno ugello(mm) 2.1 Consumo d'aria(l/min) 0.135
O/D interno tubo aria(mm) 4 o più Accoppiamento del tubo Rc1 / 4

Si trova sulla pagina di Spolverino ad Aria - Ugello lungo, il codice articolo è il seguente: AD-2 200N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD-2 200N.

Tipologia prodotto

Codice componente
AD-2 100A
AD-2 100N
AD-2 300N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza ugello
(mm)
Tipo di ugello

14.81 €

1 5 giorni 10025 gradi Ugello lungo

12.52 €

1 5 giorni 100Ugello lungo standard

21.53 €

1 5 giorni 300Ugello lungo standard

Supporto tecnico