Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05004530001 |
05004531001 |
05004532001 |
05004533001 |
05004534001 |
05004535001 |
05004536001 |
05004537001 |
05004538001 |
05004539001 |
05004540001 |
05004541001 |
05004542001 |
05004543001 |
05004544001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | ||
7.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | ||
7.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | ||
7.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | ||
7.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | ||
7.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | ||
7.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | ||
8.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | ||
8.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | ||
8.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | ||
9.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | ||
9.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | ||
9.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | ||
9.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 21 | ||
10.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 |
Loading...
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Inserto esagonale doppio | falso | Testato VDE | falso |
---|---|---|---|---|---|
Profondità chiave(mm) | — | Lunghezza(mm) | 64 | Magnetico | falso |
Larghezza chiave (pollici) | — | Per cacciavite a percussione | falso | Misura del collegamento | 3/8 poll. |
Configura
Proprietà di base
Larghezza chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali