Comando a presa profonda HMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05004550001
05004551001
05004552001
05004553001
05004554001
05004555001
05004556001
05004557001
05004558001
05004559001
05004560001
05004561001
05004562001
05004563001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza chiave
(mm)

11.04 €

1 Disponibile 4 giorni 8310

11.04 €

1 Disponibile 4 giorni 8311

11.04 €

1 Disponibile 4 giorni 8312

11.04 €

1 Disponibile 4 giorni 8313

10.23 €

1 Disponibile 4 giorni 8314

10.23 €

1 Disponibile 4 giorni 2215

10.23 €

1 Disponibile 4 giorni 8316

10.56 €

1 Disponibile 4 giorni 8317

11.31 €

1 Disponibile 4 giorni 8318

11.31 €

1 Disponibile 4 giorni 8319

12.37 €

1 Disponibile 4 giorni 8320

12.45 €

1 Disponibile 4 giorni 8321

13.55 €

1 Disponibile 4 giorni 8322

14.44 €

1 Disponibile 4 giorni 8324

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Inserto esagonale doppio falso Testato VDE falso
Profondità chiave(mm) Magnetico falso Larghezza chiave (pollici)
Per cacciavite a percussione falso Misura del collegamento 1/2 poll.

Supporto tecnico